
Marque: Killark
No de catalogue: GUF-1-EX
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.
Application
Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
GUF-1-EX
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GUF
Type
Union de femme à femme
Type de fini
UPC
783936071664
Dimensions
2 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids
0.12 lb
Poids brut de l'emballage
0.12
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10