HUBBELL CANADA
Image of EYD-5TM Raccord d'étanchéité en fer EYD 1-½", avec raccord mâle/femelle, EYD-5TM

Raccord d'étanchéité en fer EYD 1-½", avec raccord mâle/femelle, EYD-5TM

Marque: Killark

No de catalogue: EYD-5TM

1-1/2" EYD Raccord Scellant avec drain Fer, avec mamelon Mâle/Femelle.

  • Large opening for easy packing of fiber and pouring of compound
  • Integral bushings in conduit hubs to protect conductor insulation from damage
  • NPT tapped hubs to ensure ground continuity
  • 25% conductor fill
  • EYD-T style supplied with removable close nipples
  • Simple to install internal drain to allow condensation to weep and conduit system to breathe

Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

EYD-5TM

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Série

EYD

Type

Sealing Fitting With Nipple

Type de fini

UPC

783936111773

Dimensions

Dimensions

4.625 po x 2.203 po x 5.125 po

Hauteur

5.125 in

Largeur

2.203 in

Longueur

4.625 in

Poids brut de l'emballage

3.8

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514