HUBBELL CANADA
Image of EYD-8TM Raccord d'étanchéité en fer EYD 3", avec mamelon mâle/femelle, EYD-8TM

Raccord d'étanchéité en fer EYD 3", avec mamelon mâle/femelle, EYD-8TM

Marque: Killark

No de catalogue: EYD-8TM

3" EYD Raccord Scellant avec drain Fer, avec mamelon Mâle/Femelle.

  • Threaded for Rigid Conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Simplified installation
  • Internal drainage path provides a visual means to ensure that the compound chamber is properly filled
  • Temporary plastic sleeve protects thread for drain/breather from contamination when pouring compound
  • Unique design enables installation of drain/breather right after compound is poured – no waiting
  • Provides continuous water drain path while allowing conduit run to breathe, in compliance with the NEC
  • Includes Drain Breather Fitting KDB-1

Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

To minimize the passage of gases and vapors from one electrical installation to another through the conduit system while offering a degree of ventilation and draining of condensation. To confine any explosions from sealed enclosures and prevent pressure pilling between conduit systems.

Catalog Number

EYD-8TM

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Zinc Plated Iron

Série

EYD Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

  • Powder Epoxy Paint

UPC

783936111803

Dimensions

Hauteur

8.52 in

Largeur

4.125 in

Poids

11.38 lb

Poids brut de l'emballage

12.6

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Fiche technique

3R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1