HUBBELL CANADA
Raccord d'étanchéité en fer ver/hor 4" ENY 40% de remplissage, ENY40-0
Image of ENY40-0 Raccord d'étanchéité en fer ver/hor 4" ENY 40% de remplissage, ENY40-0
*Image représentative
Image of ENY40-0 Raccord d'étanchéité en fer ver/hor 4" ENY 40% de remplissage, ENY40-0

Raccord d'étanchéité en fer ver/hor 4" ENY 40% de remplissage, ENY40-0

Marque: Killark

No de catalogue: ENY40-0

Raccord d'étanchéité en fer ver/hor 4" ENY 40% de remplissage.

  • 40% wire fill capacity.
  • Large openings with threaded closures to provide easy access to conduit hubs for making dams.
  • Integral bushing in conduit hubs to protect conductor insulation from damage.
  • NPT threaded hubs to ensure ground continuity.
  • Minimum turning radius.
  • Capacité de remplissage de fil de 40 %.
  • Grandes ouvertures avec fermetures filetées pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages.
  • Bague intégrée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation du conducteur contre les dommages.
  • Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre.
  • Rayon de braquage minimum.

Capacité de remplissage de 40 %. De grandes ouvertures avec des filets de fermeture pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages. Bague isolée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages. Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre. Tuyau minimum

Général

Application

Pour sceller les conduits rigides ou les goulottes IMC remplis jusqu'à 40 % de fil.

Catalog Number

ENY40-0

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

ENY Series

Type

40ill Raccord d'étanchéité

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936116082

Dimensions

Poids brut de l'emballage

7

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer