HUBBELL CANADA
Image of EYD40-2M Raccord d'étanchéité en fer ver/hor ¾" EYD 40 % de remplissage, EYD40-2M

Raccord d'étanchéité en fer ver/hor ¾" EYD 40 % de remplissage, EYD40-2M

Marque: Killark

No de catalogue: EYD40-2M

Raccord d'étanchéité en fer ver/hor ¾" EYD 40 % de remplissage.

  • Capacité de remplissage de fil de 40 %.
  • Grandes ouvertures avec fermetures filetées pour fournir un accès facile aux raccords de conduits pour la réalisation de barrages.
  • Douille intégrée dans les moyeux de conduit pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages.
  • Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre.
  • Rayon de braquage minimum.

Capacité de remplissage de 40 %. De grandes ouvertures avec des filets de fermeture pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages. Bague isolée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages. Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre. Tuyau minimum

Général

Application

Pour sceller les conduits rigides ou les goulottes IMC remplis jusqu'à 40 % de fil.

Catalog Number

EYD40-2M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Série

EYD

Type

40ill Raccord d'étanchéité

Type de fini

UPC

783936116303

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.1

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5