HUBBELL CANADA
Image of EY-3TM Raccord d'étanchéité EY 1" en fer, avec mamelon mâle/femelle, EY-3TM
Discontinué

Raccord d'étanchéité EY 1" en fer, avec mamelon mâle/femelle, EY-3TM

Marque: Killark

No de catalogue: EY-3TM

Raccord de joint EY 1" en fer, avec mamelon mâle/femelle.

  • Large opening for easy packing of fiber and pouring of compound
  • Integral bushings in conduit hubs to protect conductor insulation from damage
  • NPT tapped hubs to ensure ground continuity
  • 25% conductor fill
  • EY-T style supplied with removable close nipples

Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

EY-3TM

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Série

EY

Type

Sealing Fitting With Nipple

Type de fini

UPC

783936111551

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.1

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5