Marque: Killark
No de catalogue: EY-4M
Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to
Catalog Number
EY-4M
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Série
EY Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936111469
Dimensions
8.75 po x 5.25 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
5.25 in
Longueur
8.75 in
Poids brut de l'emballage
2.79
Taille du moyeu
1-1/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1