HUBBELL CANADA
Image of EYD-8 Raccord d'étanchéité EYD 3" aluminium, femelle/femelle, EYD-8

Raccord d'étanchéité EYD 3" aluminium, femelle/femelle, EYD-8

OU

Marque: Killark

No de catalogue: EYD-8

3" EYD Raccord Scellant avec drain Aluminium, Femelle/Femelle.

  • Threaded for Rigid Conduit or IMC
  • Tapered threads (NPT)
  • Simplified installation
  • Internal drainage path provides a visual means to ensure that the compound chamber is properly filled
  • Temporary plastic sleeve protects thread for drain/breather from contamination when pouring compound
  • Unique design enables installation of drain/breather right after compound is poured – no waiting
  • Provides continuous water drain path while allowing conduit run to breathe, in compliance with the NEC
  • Includes Drain Breather Fitting KDB-1

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

To minimize the passage of gases and vapors from one electrical installation to another through the conduit system. To confine any explosions from sealed enclosures and prevent pressure pilling between conduit systems.

Catalog Number

EYD-8

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%)

Série

EYD Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

  • Powder Epoxy Paint

UPC

78393618661

Dimensions

Hauteur

8.52 in

Largeur

4.125 in

Poids

4.28 lb

Poids brut de l'emballage

4.2

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Fiche technique

3R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1