Marque: Killark
No de catalogue: EYD-0
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
To minimize the passage of gases and vapors from one electrical installation to another through the conduit system while offering a degree of ventilation and draining of condensation. To confine any explosions from sealed enclosures and prevent pressure pilling between conduit systems.
Catalog Number
EYD-0
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%)
Série
EYD Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
UPC
783936110707
Hauteur
9.78 in
Largeur
5.125 in
Poids
6.33 lb
Poids brut de l'emballage
7
Taille du moyeu
4"
Classement(s) de risque
Fiche technique
3R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1