HUBBELL CANADA
Image of EYS-3 Raccord d'étanchéité EYS 1" en aluminium, femelle/femelle, EYS-3

Raccord d'étanchéité EYS 1" en aluminium, femelle/femelle, EYS-3

Marque: Killark

No de catalogue: EYS-3

Raccord d'étanchéité EYS 1" en aluminium, femelle/femelle.

  • Large opening for easy packing of fiber and pouring of compound
  • Integral bushings in conduit hubs to protect conductor insulation from damage
  • NPT tapped hubs to ensure ground continuity
  • 25% conductor fill
  • EYS-T style supplied with removable close nipples

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

EYS-3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EYS

Type

Sealing Fitting

Type de fini

UPC

783936110134

Dimensions

Dimensions

6.88 po x 3.75 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

3.75 in

Longueur

6.88 in

Poids brut de l'emballage

0.86

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2