HUBBELL CANADA
Image of EYSEF400AL Raccord d'étanchéité EYS 4" en aluminium, remplissage à 40 %, EYSEF400AL

Raccord d'étanchéité EYS 4" en aluminium, remplissage à 40 %, EYSEF400AL

Marque: Killark

No de catalogue: EYSEF400AL

Raccord d'étanchéité EYS 4" en aluminium, remplissage à 40 %.

Les raccords d'étanchéité Killark offrent une grande variété d'options d'étanchéité pour les emplacements dangereux et difficiles. Des petites aux grandes tailles de moyeu jusqu'au montage vertical et horizontal, la série EY peut répondre à tous les besoins d'étanchéité importants. Les options sont disponibles en aluminium sans cuivre et en fer Duraloy avec un revêtement en poudre supérieur appliqué électrostatiquement pour la meilleure résistance à la corrosion.

Général

Catalog Number

EYSEF400AL

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EYS

Type

40% Fill Sealing Fitting

Type de fini

UPC

783936028750

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer