HUBBELL CANADA
Raccord d'étanchéité EYS de 1¼" en aluminium, femelle/femelle, EYS-4
Image of EYS-4 Raccord d'étanchéité EYS de 1¼" en aluminium, femelle/femelle, EYS-4
*Image représentative
Image of EYS-4 Raccord d'étanchéité EYS de 1¼" en aluminium, femelle/femelle, EYS-4

Raccord d'étanchéité EYS de 1¼" en aluminium, femelle/femelle, EYS-4

Marque: Killark

No de catalogue: EYS-4

Raccord d'étanchéité EYS de 1¼" en aluminium, femelle/femelle.

  • Large opening for easy packing of fiber and pouring of compound
  • Integral bushings in conduit hubs to protect conductor insulation from damage
  • NPT tapped hubs to ensure ground continuity
  • 25% conductor fill
  • EYS-T style supplied with removable close nipples

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

EYS-4

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EYS Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936110141

Dimensions

Dimensions

10.12 po x 4.68 po x 7.062 po

Hauteur

7.062 in

Largeur

4.68 in

Longueur

10.12 in

Poids brut de l'emballage

0.9

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5