Marque: Killark
No de catalogue: WH-3
Le contre-écrou surdimensionné offre une terminaison solide et résistante aux vibrations. Bague d'étanchéité captive. Les dentelures sur le corps du moyeu et le contre-écrou fournissent un chemin de terre positif efficace. Construction robuste en zinc moulé. La gorge isolée protège les conducteurs. Convient pour une utilisation avec
Application
Conduit hubs provide a liquid tight, oil tight and dust tight termination of electrical conduit through the walls of sheet metal enclosures. The hubs fit into standard knock-out dimensions.
Catalog Number
WH-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Zinc
Série
WH
Type
Weatherproof Conduit Hub
Type de fini
UPC
783936841823
Dimensions
1.921 po x 1.921 po x 1.812 po
Hauteur
1.812 in
Largeur
1.921 in
Longueur
1.921 in
Poids
0.37 lb
Poids brut de l'emballage
0.37
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
40