HUBBELL CANADA
Image of WH-6 Raccord de conduit 2" Zinc résistant aux intempéries, WH-6

Raccord de conduit 2" Zinc résistant aux intempéries, WH-6

Marque: Killark

No de catalogue: WH-6

Raccord de conduit 2" Zinc résistant aux intempéries.

  • Le contre-écrou surdimensionné assure une terminaison résistante aux vibrations
  • Bague d'étanchéité imperdable
  • Les stries sur le corps du moyeu et le contre-écrou assurent une mise à la terre positive efficace
  • La gorge isolée protège les conducteurs

Le contre-écrou surdimensionné offre une terminaison solide et résistante aux vibrations. Bague d'étanchéité captive. Les dentelures sur le corps du moyeu et le contre-écrou fournissent un chemin de terre positif efficace. Construction robuste en zinc moulé. La gorge isolée protège les conducteurs. Convient pour une utilisation avec

Général

Application

Conduit hubs provide a liquid tight, oil tight and dust tight termination of electrical conduit through the walls of sheet metal enclosures. The hubs fit into standard knock-out dimensions.

Catalog Number

WH-6

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Zinc

Série

WH

Type

Weatherproof Conduit Hub

Type de fini

UPC

783936841854

Dimensions

Dimensions

3.236 po x 3.236 po x 1.895 po

Hauteur

1.895 in

Largeur

3.236 in

Longueur

3.236 in

Poids brut de l'emballage

0.93

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

15