HUBBELL CANADA
Image of WH-8A Raccord de conduit 3" en aluminium à l'épreuve des intempéries, WH-8A

Raccord de conduit 3" en aluminium à l'épreuve des intempéries, WH-8A

Marque: Killark

No de catalogue: WH-8A

Raccord de conduit 3" en aluminium à l'épreuve des intempéries.

  • Le contre-écrou surdimensionné assure une terminaison résistante aux vibrations
  • Bague d'étanchéité imperdable
  • Les stries sur le corps du moyeu et le contre-écrou assurent une mise à la terre positive efficace
  • La gorge isolée protège les conducteurs

Les moyeux de conduits météorologiques de la série WH fournissent une terminaison étanche aux liquides, à l'huile et à la poussière des conduits électriques à travers les parois des boîtiers en tôle. Ces moyeux sont disponibles en zinc moulé sous pression, en aluminium et en acier inoxydable pour une utilisation à plusieurs emplacements. Chaque série est optionnelle avec une disposition de mise à la terre.

Général

Catalog Number

WH-8A

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

WH

Type

Weatherproof Conduit Hub

Type de fini

UPC

783936109862

Dimensions

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

2