HUBBELL CANADA
Image of WH-2AG Raccord de conduit résistant aux intempéries en aluminium de ¾" avec terre, WH-2AG

Raccord de conduit résistant aux intempéries en aluminium de ¾" avec terre, WH-2AG

Marque: Killark

No de catalogue: WH-2AG

Raccord de conduit résistant aux intempéries en aluminium de ¾" avec terre.

  • Le contre-écrou surdimensionné assure une terminaison résistante aux vibrations
  • Bague d'étanchéité imperdable
  • Les stries sur le corps du moyeu et le contre-écrou assurent une mise à la terre positive efficace
  • La gorge isolée protège les conducteurs

Les moyeux de conduits météorologiques de la série WH fournissent une terminaison étanche aux liquides, à l'huile et à la poussière des conduits électriques à travers les parois des boîtiers en tôle. Ces moyeux sont disponibles en zinc moulé sous pression, en aluminium et en acier inoxydable pour une utilisation à plusieurs emplacements. Chaque série est optionnelle avec une disposition de mise à la terre.

Général

Catalog Number

WH-2AG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

WH

Type

Weatherproof Conduit Hub With Ground Screw

Type de fini

UPC

783936109909

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

20