HUBBELL CANADA
Image of DF-400 Raccord de déviation de moyeu 4", avec raccords moulés en alliage de zinc ZA12 et manchon en caoutchouc silicone pour permettre un mouvement latéral de ¾" et une déviation de 30°., DF-400

Raccord de déviation de moyeu 4", avec raccords moulés en alliage de zinc ZA12 et manchon en caoutchouc silicone pour permettre un mouvement latéral de ¾" et une déviation de 30°., DF-400

Marque: Killark

No de catalogue: DF-400

Raccord de déviation de moyeu 4", avec raccords moulés en alliage de zinc ZA12 et manchon en caoutchouc silicone pour permettre un mouvement latéral de ¾" et une déviation de 30°.

  • Raccords d'extrémité durables en alliage de zinc ZA12 avec filetage conique standard pour conduits rigides ou IMC
  • Bandes de recouvrement en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion et pour assurer la solidité de la fixation
  • Manchon en caoutchouc silicone pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion environnementale
  • Sangles de mise à la terre en cuivre tressé étamé pour la continuité électrique
  • Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton

Les raccords de déviation de la série DF compensent tout mouvement directionnel entre deux joints de conduit. Ces raccords peuvent supporter les vibrations sporadiques canalisées par l'équipement rotatif ou la circulation de véhicules. La série DF permet une contraction et une extension de ¾" m

Général

Catalog Number

DF-400

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Alliage de zinc, ZA12

Série

DF

Type

Déviation

Type de fini

UPC

783936155609

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant