Marque: Killark
No de catalogue: AF-150GG
Les raccords de dilatation de la série AF Coated sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF Coated ajoute une résistance supplémentaire à la corrosion dans les applications où les conditions environnementales sont anormales. Cette série évite tout de même d'endommager l'élément.
Catalog Number
AF-150GG
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Alliage de zinc, ZA12
Série
AF
Type
Expansion
Type de fini
UPC
783936156033
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant