HUBBELL CANADA
Image of AF-50GG Raccord de dilatation ZA12 à moyeu ½", revêtu de polyoléfine, avec mouvement linéaire de 4, AF-50GG

Raccord de dilatation ZA12 à moyeu ½", revêtu de polyoléfine, avec mouvement linéaire de 4, AF-50GG

Marque: Killark

No de catalogue: AF-50GG

Raccord de dilatation ZA12 à moyeu ½", revêtu de polyoléfine, avec mouvement linéaire de 4.

  • Corps et embout en alliage de zinc ZA12 à résistance supérieure à la corrosion
  • Revêtement extérieur en polyoléfine 40 mil
  • Comprend une bague isolante phénolique de type "A"
  • Joint renforcé de fibres synthétiques PTFE avec rondelle en acier pour aider à maintenir une étanchéité solide
  • Anneau en cuivre tressé étamé
  • Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton

Les raccords de dilatation de la série AF Coated sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF Coated ajoute une résistance supplémentaire à la corrosion dans les applications où les conditions environnementales sont anormales. Cette série évite tout de même d'endommager l'élément.

Général

Catalog Number

AF-50GG

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Alliage de zinc, ZA12

Série

AF

Type

Expansion

Type de fini

UPC

783936156521

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant