HUBBELL CANADA
Image of HBL2401DC Raccord de goulotte métallique, divisé, HBL2400, HBL2401DC

Raccord de goulotte métallique, divisé, HBL2400, HBL2401DC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2401DC

Coupleur de goulotte métallique, divisé, série HBL2400.

  • Rayon de courbure de 1 ½" (38,10)
  • idéal pour les câbles de données à haut débit

Général

Catalog Number

HBL2401DC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

Type - Divided

Type

Coupling

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBL2400

UPC

783585341743

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

50