HUBBELL CANADA
Image of HBL2010A3GY Raccord de goulotte métallique à grande entrée, HBL2000, HBL2010A3GY

Raccord de goulotte métallique à grande entrée, HBL2000, HBL2010A3GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2010A3GY

Raccord à grande entrée pour goulotte métallique, série HBL2000.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 2000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL2010A3GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Entrance

Type

End Fittings

Type d'article

UPC

783585214214

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5