Marque: Killark
No de catalogue: EAC-1
Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use Type C conduit bodies for connecting conduit sections as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.
Catalog Number
EAC-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
E Series
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936165103
Dimensions
4.906 po x 1.313 po x 1.438 po
Hauteur
1.438 in
Largeur
1.313 in
Longueur
4.906 in
Poids
0.2 lb
Poids brut de l'emballage
0.2
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C
Quantité dans l'emballage
10