

Marque: Killark
No de catalogue: EAC-7
Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 153 cu. dans.
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use Type C conduit bodies for connecting conduit sections as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.
Catalog Number
EAC-7
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
E Series
Type
Conduit Body
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936165165
Dimensions
17.5 po x 6.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
6.5 in
Longueur
17.5 in
Poids brut de l'emballage
5.19
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
C