HUBBELL CANADA
Image of EAT-6 Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit 2" T fileté, EAT-6

Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit 2" T fileté, EAT-6

Marque: Killark

No de catalogue: EAT-6

Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit 2" T fileté.

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications

Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 70 cu. dans.

Général

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.

Catalog Number

EAT-6

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

T

Type

Conduit Body

Type de fini

UPC

783936165455

Dimensions

Dimensions

3.42 po x 10.38 po x 4.19 po

Hauteur

4.19 in

Largeur

10.38 in

Longueur

3.42 in

Poids brut de l'emballage

2.19

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

T

Logistique

Quantité dans l'emballage

5