HUBBELL CANADA
Image of EAC-10 Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit 4" C fileté, EAC-10

Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit 4" C fileté, EAC-10

Marque: Killark

No de catalogue: EAC-10

Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit 4" C fileté.

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications

Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 320 cu. dans.

Général

Application

For use on threaded rigid/IMC conduit. Use Type C conduit bodies for connecting conduit sections as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.

Catalog Number

EAC-10

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Série

E Series

Type

Conduit Body

Type de fini

UPC

783936165196

Dimensions

Dimensions

19 po x 10.75 po x 6.75 po

Hauteur

6.75 in

Largeur

10.75 in

Longueur

19 in

Poids brut de l'emballage

9.03

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

C