HUBBELL CANADA
Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit ¾" T Vis de réglage, EBT-2
Image of EBT-2 Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit ¾" T Vis de réglage, EBT-2
*Image représentative
Image of EBT-2 Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit ¾" T Vis de réglage, EBT-2

Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit ¾" T Vis de réglage, EBT-2

Marque: Killark

No de catalogue: EBT-2

Raccord de la série E, aluminium, corps de conduit ¾" T Vis de réglage.

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications
  • Furnished with cover and gasket

Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 7 cu. dans.

Général

Application

For use with EMT conduit in dry locations. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.

Catalog Number

EBT-2

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

T

Série

E Series

Type

Conduit Body

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936165790

Dimensions

Dimensions

5.5 po x 1.6 po x 2.34 po

Hauteur

2.34 in

Largeur

1.6 in

Longueur

5.5 in

Poids brut de l'emballage

0.56

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

T

Logistique

Quantité dans l'emballage

50