HUBBELL CANADA
Image of HBL2420REDIV Raccord de réduction pour goulotte en métal, HBL2400/HBL2400D, HBL2420REDIV

Raccord de réduction pour goulotte en métal, HBL2400/HBL2400D, HBL2420REDIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2420REDIV

Raccord de réduction pour goulotte en métal, série HBL2400/HBL2400D.

  • 1 1/2 in. (38.10) bend radius
  • Ideal for high speed data cables
  • Rayon de courbure de 1 1/2 po (38,10)
  • idéal pour les câbles de données à grande vitesse

Général

Catalog Number

HBL2420REDIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Type

Connector

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBL2400

UPC

783585341811

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10