Marque: Raco
No de catalogue: 2752
Utilisé dans des endroits secs, couplez deux extrémités du conduit EMT avec les coudes pratiques RACO®. Les Ells sont pratiques dans les applications où le cintrage des conduits n'est PAS pratique.

Catalog Number
2752
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Couplings
UPC
050169027523
Dimensions
2.75 po x 1 po x 1.625 po
Hauteur
1.625 in
Hauteur de l'emballage
3.54 in
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
3.54 in
Longueur
2.75 in
Longueur de l'emballage
5.11 in
Poids
0.21 lb
Poids de l'emballage
2.1 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
4000
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
100