HUBBELL CANADA
Image of AF-350AL Raccord à expansion en fonte d'aluminium à moyeu de 3½" avec mouvement linéaire de 4, AF-350AL

Raccord à expansion en fonte d'aluminium à moyeu de 3½" avec mouvement linéaire de 4, AF-350AL

Marque: Killark

No de catalogue: AF-350AL

Raccord à expansion en fonte d'aluminium à moyeu de 3½" avec mouvement linéaire de 4.

  • Corps et raccord d'extrémité en aluminium moulé sans cuivre
  • Comprend une douille isolante phénolique de type "A"
  • Joint renforcé de fibres synthétiques PTFE avec rondelle en acier pour aider à maintenir une forte étanchéité
  • Anneau en cuivre tressé étamé
  • Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton

Les raccords de dilatation de la série AF sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF évite d'endommager les installations électriques généralement utilisées dans les bâtiments et les ponts en compensant les mouvements linéaires dus aux fluctuations de température ou à la fatigue.

Général

Catalog Number

AF-350AL

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

AF

Type

Expansion

Type de fini

UPC

783936156385

Dimensions

Taille du moyeu

3-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant