Catalog Number
2652
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Couplings
UPC
050169026526
Dimensions
1 po x 1.75 po x 1.75 po
Hauteur
1.75 in
Hauteur de l'emballage
3.54 in
Largeur
1.75 in
Largeur de l'emballage
3.54 in
Longueur
1 in
Longueur de l'emballage
5.11 in
Poids
0.269 lb
Poids de l'emballage
1.725 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
4000
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
100