Marque: Raco
No de catalogue: 1483

Catalog Number
1483
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Couplings
UPC
050169014837
Dimensions
1.797 po x 1.219 po x 1.219 po
Hauteur
1.219 in
Largeur
1.219 in
Longueur
1.797 in
Poids
0.11 lb
Taille du marché
3/4 in EMT to 3/4 in Flex
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
10000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
250