HUBBELL CANADA
Image of EKJ-336 Raccord flexible 1" avec une longueur de coude de 36", bronze, EKJ-336

Raccord flexible 1" avec une longueur de coude de 36", bronze, EKJ-336

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-336

Raccord flexible 1" avec une longueur de coude de 36", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord de la série GUF au mamelon
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine
  • Fourni avec une vis de pression (pour utilisation comme coupleur suspendu à une installation)

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

EKJ-336

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJ

Type

Accouplement flexible

Type de fini

UPC

783936014050

Dimensions

Poids brut de l'emballage

17.7

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514