HUBBELL CANADA
Image of ECFUF-124 Raccord flexible ½" avec longueur de coude 24", bronze, ECFUF-124

Raccord flexible ½" avec longueur de coude 24", bronze, ECFUF-124

Marque: Killark

No de catalogue: ECFUF-124

Raccord flexible ½" avec longueur de coude 24", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

ECFUF-124

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

ECFUF

Type

Accouplement flexible avec raccord femelle

Type de fini

UPC

783936105680

Dimensions

Dimensions

30.125 po x 1.5 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Largeur

1.5 in

Longueur

30.125 in

Poids brut de l'emballage

3.5

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514