HUBBELL CANADA
Image of ECF-130 Raccord flexible ½" avec longueur de coude 30", bronze, ECF-130

Raccord flexible ½" avec longueur de coude 30", bronze, ECF-130

Marque: Killark

No de catalogue: ECF-130

Raccord flexible ½" avec longueur de coude 30", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord de la série GUF au mamelon
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

ECF-130

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

ECF

Type

Accouplement flexible

Type de fini

UPC

783936105123

Dimensions

Dimensions

35.25 po x 2.5 po x 2.5 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

2.5 in

Longueur

35.25 in

Poids brut de l'emballage

3.46

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514