Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-124SS-EX
Construction à tresse en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervuré pour faciliter l'installation. Fourni avec deux mamelons en acier zingué.
Application
A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.
Catalog Number
EKJ-124SS-EX
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
acier inoxydable
Série
EKJ
Type
Accouplement flexible
Type de fini
UPC
783936073385
Dimensions
28.14 po x 1.34 po x 1.34 po
Hauteur
1.34 in
Largeur
1.34 in
Longueur
28.14 in
Poids brut de l'emballage
2.77
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
10ATEX11068U
Numéro de dossier « IECE »
10.0057U