Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-14SS-EX
Construction à tresse en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervuré pour faciliter l'installation. Fourni avec deux mamelons en acier zingué.
Application
A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou un coude difficile à réaliser dans un système de conduits.
Catalog Number
EKJ-14SS-EX
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
acier inoxydable
Série
EKJ Series
Type
Accouplement flexible
Type de fini
Natural
UPC
783936073330
Poids
1.88 lb
Poids brut de l'emballage
1.88
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
10ATEX11068U
Numéro de dossier « IECE »
10.0057U