HUBBELL CANADA
Image of AN-1BS-EX Raccord pour conduit rigide de ½" en acier (zingué), répertorié quadruple, AN-1BS-EX

Raccord pour conduit rigide de ½" en acier (zingué), répertorié quadruple, AN-1BS-EX

Marque: Killark

No de catalogue: AN-1BS-EX

Raccord pour conduit rigide de ½" en acier (zingué), répertorié quadruple.

  • Filetage conique (NPT) conforme aux dernières exigences UL 1203
  • Certifié QUAD

Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Nos AN-EX sont certifiés Quad. Disponibles dans une large gamme de tailles et de

Général

Catalog Number

AN-1BS-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

AN

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

UPC

783936038773

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

13ATEX1196U

Numéro de dossier « IECE »

13.0073U

Logistique

Quantité dans l'emballage

25