HUBBELL CANADA
Image of AN-2BS Raccord pour conduit rigide en acier ¾" (zingué), AN-2BS

Raccord pour conduit rigide en acier ¾" (zingué), AN-2BS

Marque: Killark

No de catalogue: AN-2BS

Raccord pour conduit rigide en acier ¾" (zingué).

Les filets coniques (NPT) répondent aux dernières exigences de l'UL 1203

Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre et zi

Général

Catalog Number

AN-2BS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

AN

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

UPC

783936113692

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E311892

Logistique

Quantité dans l'emballage

25