HUBBELL CANADA
Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1¼" Femelle/Femelle, UNF125
Image of UNF125 Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1¼" Femelle/Femelle, UNF125

Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1¼" Femelle/Femelle, UNF125

Marque: Killark

No de catalogue: UNF125

Raccord pour zone dangereuse - Acier zingué - 1¼" Femelle/Femelle.

  • La conception unique offre une taille compacte pour un poids plus léger et un profil plus petit pour les dégagements critiques avec l'équipement
  • la construction de barres extrudées fournit des filetages supérieurs par rapport au moulage au sable et offre deux fois plus de résistance à la traction
  • conception uniforme dans toutes les tailles pour un attrait esthétique et robuste
  • union mâle à femelle a un mamelon non amovible pour assurer une étanchéité parfaite avec l'union et le tuyau/équipement
  • fabriqué aux États-Unis.

Les monoblocs servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Général

Catalog Number

UNF125

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier 12L14

Série

UNF Series

Taille hex.

2.06 in

Type

Union féminine/féminine

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936184074

Dimensions

Diamètre

2.19 in

Longueur

1.94 in

Poids

0.61 lb

Taille du moyeu

1-1/4"

Taille hex.

2.06 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant