Marque: Burndy
No de catalogue: QP18F18X02D
QP18F18X02D.
Application
For quickly connecting or disconnecting a terminal
Catalog Number
QP18F18X02D
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
FINGRIP
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Raccordement rapide femelle
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810293171
UPC 14 Digit GTIN
00781810293171
Dimension - Largeur (pouces)
0.187 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,79 pouce
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#16 AWG to #22 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccordement rapide femelle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200