HUBBELL CANADA
Image of QP18M18X02D Raccord rapide mâle en laiton, 18-22 AWG, isolé en vinyle, longueur de dénudage : 3/8"., QP18M18X02D

Raccord rapide mâle en laiton, 18-22 AWG, isolé en vinyle, longueur de dénudage : 3/8"., QP18M18X02D

Marque: Burndy

No de catalogue: QP18M18X02D

Raccord rapide mâle en laiton, 18-22 AWG, isolé en vinyle, longueur de dénudage : 3/8".

QP18M18X02D.

  • Joints aboutés
  • ouverture du canon d'entrée en entonnoir pour une insertion rapide et facile du fil
  • s'accouple avec une douille femelle alvéolée pour une prise ferme.

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Catalog Number

QP18M18X02D

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810293270

UPC 14 Digit GTIN

00781810293270

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.187 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #22 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200