Marque: Killark
No de catalogue: EAC-5CGN
Les conduits de la série E de Killark sont compacts et légers pour une installation facile. La série E est disponible pour les conduits EMT/IMC et est proposée en aluminium avec une peinture en poudre appliquée électrostatiquement. Cette série est proposée en option avec un combo, un couvercle et un joint ou est disponible uniquement sous forme de corps de conduit.
Catalog Number
EAC-5CGN
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
C
Série
E Series
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
UPC
783936108575
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C
Quantité dans l'emballage
2