HUBBELL CANADA
Raccord série E, aluminium, type LB ½" E-Pak, EALB-1CGN
Image of EALB-1CGN Raccord série E, aluminium, type LB ½" E-Pak, EALB-1CGN

Raccord série E, aluminium, type LB ½" E-Pak, EALB-1CGN

Marque: Killark

No de catalogue: EALB-1CGN

Raccord série E, aluminium, type LB ½" E-Pak.

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications

Les conduits de la série E de Killark sont compacts et légers pour une installation facile. La série E est disponible pour les conduits EMT/IMC et est proposée en aluminium avec une peinture en poudre appliquée électrostatiquement. Cette série est proposée en option avec un combo, un couvercle et un joint ou est disponible uniquement sous forme de corps de conduit.

Général

Catalog Number

EALB-1CGN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LB

Série

E Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

UPC

783936108599

Dimensions

Poids

0.33 lb

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

10