
Marque: Killark
No de catalogue: EALR-1
Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 4 pi3. dans.
Application
For use on threaded rigid/IMC conduit. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.
Catalog Number
EALR-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LR
Série
E Series
Type
Conduit Body
Type de fini
UPC
783936165301
Dimensions
4.375 po x 2.047 po x 1.438 po
Hauteur
1.438 in
Largeur
2.047 in
Longueur
4.375 in
Poids brut de l'emballage
0.22
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LR
Quantité dans l'emballage
10