Marque: Killark
No de catalogue: 2FSQ
Les boîtiers de la série FSQ sont fabriqués avec des ouvertures de couvercle individuelles afin que n'importe quelle combinaison d'appareils puisse être assemblée. Tout ensemble est adapté aux endroits mouillés et humides lorsqu'il est constitué du boîtier et d'un couvercle adapté aux endroits mouillés et humides.
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
2FSQ
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Nombre de prises de sortie
2
Type
Device Box
Type de fini
UPC
783936192628
Poids brut de l'emballage
2.19
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de prises de sortie
2
Quantité dans l'emballage
8