Marque: Killark
No de catalogue: TWCL-1
Conçu pour faciliter le tirage des fils. Comprend un couvercle et un joint.
Application
90° pulling elbows are used to accommodate pulling conductors through a sharp bend in the conduit system.
Catalog Number
TWCL-1
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Type
Pulling Elbow
Type de fini
UPC
783936651149
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
0.22
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E22699
Quantité dans l'emballage
10