HUBBELL CANADA
Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Long - Taille du manchon 1 pouce, UNFL3
Image of UNFL3 Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Long - Taille du manchon 1 pouce, UNFL3
*Image représentative
Image of UNFL3 Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Long - Taille du manchon 1 pouce, UNFL3

Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Long - Taille du manchon 1 pouce, UNFL3

Marque: Killark

No de catalogue: UNFL3

Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Long - Taille du manchon 1 pouce.

  • Moyeux filetés coniques (NPT) pour conduits rigides et IMC
  • Composants télescopiques permettant d'insérer les conduits entre les moyeux filetés fixes
  • Ressort de mise à la terre interne en alliage de cuivre assurant une mise à la terre positive
  • Tolérance étroite des pièces d'accouplement éliminant le passage de la flamme
  • Diamètre compact permettant l'utilisation lorsque les conduits sont peu espacés

Moyeux filetés coniques (NPT) pour conduits rigides et IMC. Les composants télescopiques permettent d'insérer le conduit entre les moyeux filetés fixes. Le ressort de mise à la terre interne en alliage de cuivre assure une mise à la terre positive. Les tolérances étroites des pièces jointes éliminent les risques de passage.

Général

Application

Pour permettre une légère dilatation et contraction des conduits. Pour rénover des sections de conduits.

Catalog Number

UNFL3

Couleur

Gris Brillant

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

UNF Series

Type

Union de conduit à expansion femelle longue

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010601

Dimensions

Dimensions

4.69 po x 1.69 po x 1.69 po

Hauteur

1.69 in

Largeur

1.69 in

Longueur

4.69 in

Poids brut de l'emballage

1.12

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zone 1, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5