
Marque: Burndy
No de catalogue: QN10M25X03D
QN10M25X03D.
Application
Male Disconnect
Catalog Number
QN10M25X03D
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810525043
UPC 14 Digit GTIN
00781810525043
Dimension - Largeur (pouces)
0.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
6 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Tension maximale
300 V
Plage de conducteurs
#12 AWG to #10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
600