HUBBELL CANADA
Rack, iFrame, 4 Post Entretoise, Avant vers l'arrière, ISK4P
Image of ISK4P Rack, iFrame, 4 Post Entretoise, Avant vers l'arrière, ISK4P

Rack, iFrame, 4 Post Entretoise, Avant vers l'arrière, ISK4P

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISK4P

Rack, iFrame, 4 Post Entretoise, Avant vers l'arrière.

  • 4-Post configuration that allows for cabling support from front to rear
  • Kits are adjustable in 0.5" increments from 27" to 39" depths
  • Configuration à 4 montants permettant le support du câblage de l'avant vers l'arrière 
  • les kits sont réglables par incréments de 0,5 po de 27 po à 39 pouces de profondeur

iFrame Accessories

Général

Application

Hinged Cover

Catalog Number

ISK4P

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Série

Accessories

Spécifications

  • Color - Black
  • Material - Steel

Type

4-Post Kit

Type d'article

Equipment Rack

UPC

662620211312

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Hauteur

2.87 in

Largeur

3.57 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes