Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA7236SOF19
Le cadre de montage en rack 19" pivotant de la série WA-SOF est conçu pour installer des équipements montés en rack. S'adapte à un boîtier autoportant de 72 x 36.
Application
For use with freestanding enclosures. Available for mounting rack-mounting equipment.
Catalog Number
WA7236SOF19
Construction
Flanged and Tack Welded
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Série
WA-SOF
Type
Accessory
Type d'accessoire
Swing-Out Rack
UPC
786725418220
Hauteur
58 in
Hauteur actuelle
57.88 in
Largeur
74 in
Poids
73 lb
Quantité dans l'emballage
1